(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de flujo digital electromagnético con pantalla de 3 colores Serie LFE

Interruptor de flujo digital electromagnético con pantalla de 3 colores Serie LFE
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es posible ahorrar espacio mediante una instalación cercana.
· La detección de reflujo es posible.
· Es posible la configuración de reinicio cero.
· Repetibilidad: ± 1.5% FS, (salida analógica).
· 3 colores, 2 pantallas.
· La dirección del flujo se puede cambiar después de la instalación.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
LFE1A3
LFE1A3N2
LFE1A4
LFE1A4N
LFE1A36
LFE1A42
LFE1B3
LFE1B3F1
LFE1B4
LFE1B32
LFE1C3
LFE1C4
LFE1C42-X8
LFE1D4F
LFE1D42
LFE1D42-X8
LFE1J3N
LFE1J4
LFE1K3N
LFE1K42
LFE2A6
LFE2A6N
LFE2B62
LFE2C6
LFE2D6
LFE2D6N2
LFE2J6N
LFE2K6
LFE3A8
LFE3A8N
LFE3B8-X8
LFE3D8N2
LFE3J8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de flujo
(L/min)
Sensor, estructura del monitor Método de salida Especificación de salida analógica Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Rango de humedad de funcionamiento
(%)
Cantidad de puntos de salida Salida de voltaje analógico
(V)
Especificaciones de la unidad Soporte Cable conductor Especificaciones a medida Rango de flujo de clasificación
(L/min)
Salida de corriente analógica
(mamá)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-L/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector-[NPT] NPT[3/8] 3/8-2-L/minCon soporteCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector-[Rc (R)] Rc[1/2] 1/235~852-L/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector-[NPT] NPT[1/2] 1/235~852-L/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-gal/minCon soporteCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector-[Rc (R)] Rc[1/2] 1/235~852-L/minCon soporteCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaPNP Open Collector-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-L/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaPNP Open Collector-[G] G[3/8] 3/8-2-L/minNingunoNingunoNinguno0.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaPNP Open Collector-[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2-L/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaPNP Open Collector-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-L/minCon soporteCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Término análogoVoltaje[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2[DC1-5V] 1-5VL/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Término análogoVoltaje[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2[DC1-5V] 1-5VL/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Término análogoVoltaje[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-2[DC1-5V] 1-5VL/minCon soporteCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Material de la pieza de conexión de la tubería: SUS3040.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Término análogoCorriente[G] G[1/2] 1/2-2-L/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 204 a 20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Término análogoCorriente[Rc (R)] Rc[1/2] 1/235~852-L/minCon soporteCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 204 a 20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Término análogoCorriente[Rc (R)] Rc[1/2] 1/235~852-L/minCon soporteCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Material de la pieza de conexión de la tubería: SUS3040.5 a 204 a 20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Conexión de conector de tipo separado] Sensor separadoTérmino análogoVoltaje[NPT] NPT[3/8] 3/8-1[DC1-5V] 1-5VL/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Conexión de conector de tipo separado] Sensor separadoTérmino análogoVoltaje[Rc (R)] Rc[1/2] 1/2-1[DC1-5V] 1-5VL/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Conexión de conector de tipo separado] Sensor separadoTérmino análogoCorriente[NPT] NPT[3/8] 3/8-1-L/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 204 a 20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10 ~ Menos de 50[Conexión de conector de tipo separado] Sensor separadoTérmino análogoCorriente[Rc (R)] Rc[1/2] 1/235~851-L/minCon soporteCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno0.5 a 204 a 20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 500[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector-[Rc (R)] Rc[3/4] 3/4-2-L/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno2,5 hasta 100Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 500[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector-[NPT] NPT[3/4] 3/4-2-L/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno2,5 hasta 100Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 500[Tipo integrado] Pantalla integradaPNP Open Collector-[Rc (R)] Rc[3/4] 3/4-2-L/minCon soporteCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno2,5 hasta 100Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 500[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Término análogoVoltaje[Rc (R)] Rc[3/4] 3/435~852[DC1-5V] 1-5VL/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno2,5 hasta 100Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 500[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Término análogoCorriente[Rc (R)] Rc[3/4] 3/4-2-L/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno2,5 hasta 1004 a 20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 500[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Término análogoCorriente[NPT] NPT[3/4] 3/435~852-L/minCon soporteCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno2,5 hasta 1004 a 20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 500[Conexión de conector de tipo separado] Sensor separadoTérmino análogoVoltaje[NPT] NPT[3/4] 3/4-1[DC1-5V] 1-5VL/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno2,5 hasta 100Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 500[Conexión de conector de tipo separado] Sensor separadoTérmino análogoCorriente[Rc (R)] Rc[3/4] 3/4-1-L/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno2,5 hasta 1004 a 20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 500[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector-[Rc (R)] Rc[1] 1-2-L/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno5 hasta 200Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 500[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector-[NPT] NPT[1] 1-2-L/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno5 hasta 200Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 500[Tipo integrado] Pantalla integradaPNP Open Collector-[Rc (R)] Rc[1] 1-2-L/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Material de la pieza de conexión de la tubería: SUS3045 hasta 200Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 500[Tipo integrado] Pantalla integradaNPN Open Collector / Término análogoCorriente[NPT] NPT[1] 1-2-L/minCon soporteCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno5 hasta 2004 a 20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 500[Conexión de conector de tipo separado] Sensor separadoTérmino análogoVoltaje[Rc (R)] Rc[1] 1-1[DC1-5V] 1-5VL/minNingunoCable conductor con conector M12 (longitud 3 m)Ninguno5 hasta 200Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de flujo Tipo de fluido Agua / Refrigerante Tipo de puerto de tubería Hilo Femenino
Características de fluidos No corrosivo Resistente a la presión(MPa) 2 Tipo de caudal Estándar
Cantidad de puntos de entrada 1 Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 24±10%
Dirección de conexión de tubería 2 vías Material del cuerpo Resina + Metal Orificios de montaje Ninguno
Monitor Digital Lámpara Presencia Estándares adquiridos CE
IP IP65

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico