(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvula de asistencia de vacío serie ZP2V

Válvula de asistencia de vacío serie ZP2V
  • Descuento por volumen

Una válvula de vacío que inhibe las caídas en la presión de vacío, incluso cuando no hay una pieza de trabajo presente.
[Características]
· Mantiene las piezas de trabajo cuando un solo generador de vacío utiliza múltiples ventosas.
· Protege contra caídas en la presión de vacío, incluso cuando algunas ventosas no están succionando.
· Modelos de ajuste de acción única ahora también disponibles.
· No es necesario cambiar la operación al cambiar las piezas de trabajo.
· Permite la simplificación de los circuitos de control cuando las piezas tienen formas diferentes.
· Tamaño del orificio fijo: 0.3 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 1 mm.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ZP2V-A01-07
ZP2V-A01-10
ZP2V-A01A01-10
ZP2V-A01W6-05
ZP2V-A01W6-07
ZP2V-A01W6-10
ZP2V-A5-03
ZP2V-A5-05
ZP2V-A5-07
ZP2V-A5A5-05
ZP2V-A5A5-07
ZP2V-A5W4-05
ZP2V-A5W4-07
ZP2V-A8-07
ZP2V-A8-10
ZP2V-AG1-10
ZP2V-AN1-05
ZP2V-AN1-07
ZP2V-AN1-10
ZP2V-B01-10
ZP2V-B01W6-10
ZP2V-B5-07
ZP2V-B5B5-07
ZP2V-B6-03
ZP2V-B6-05
ZP2V-BG1-07
ZP2V-BG1-10
ZP2V-BN1-10
ZP2V-W4-07
ZP2V-W6-05
ZP2V-W6-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de apertura de tubería Valor Cv Designación nominal de hilo de tubería Área seccional efectiva
(mm2)
Diámetro del tubo de conexión Tamaño de tubería (lado de la almohadilla) Tipo de conección Tamaño de orificio fijo
(ø)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[RC] Rc0.0205962061/80.38-R 1/8Rosca macho / rosca hembra (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[RC] Rc0.04227642281/80.78-R 1/8Rosca macho / rosca hembra (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)1.0
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[RC] R0.04227642281/80.78-R 1/8Rosca macho / rosca macho (lado de la ventosa / lado del generador de vacío)1.0
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tubo de un toque0.010298103-0.19ø6R 1/8Rosca exterior / racor simple (lado de la ventosa / lado del generador de vacío)0.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tubo de un toque0.020596206-0.38ø6R 1/8Rosca exterior / racor simple (lado de la ventosa / lado del generador de vacío)0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tubo de un toque0.0422764228-0.78ø6R 1/8Rosca exterior / racor simple (lado de la ventosa / lado del generador de vacío)1.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M0.0037940379M50.07-M5 × 0.8Rosca macho / rosca hembra (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)0.3
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M0.0037940379M50.07-M5 × 0.8Rosca macho / rosca hembra (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)0.5
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M0.020596206M50.38-M5 × 0.8Rosca macho / rosca hembra (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M0.0037940379M50.07-M5 × 0.8Rosca macho / rosca macho (lado de la ventosa / lado del generador de vacío)0.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M0.020596206M50.38-M5 × 0.8Rosca macho / rosca macho (lado de la ventosa / lado del generador de vacío)0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tubo de un toque0.0037940379-0.07ø4M5 × 0.8Rosca exterior / racor simple (lado de la ventosa / lado del generador de vacío)0.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tubo de un toque0.020596206-0.38ø4M5 × 0.8Rosca exterior / racor simple (lado de la ventosa / lado del generador de vacío)0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M0.020596206M80.38-M8 × 1.25Rosca macho / rosca hembra (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M0.0422764228M80.78-M8 × 1.25Rosca macho / rosca hembra (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)1.0
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] G0.04227642281/80.78-G1/8Rosca macho / rosca hembra (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)1.0
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT0.0102981031/80.19-NPT 1/8Rosca macho / rosca hembra (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)0.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT0.0205962061/80.38-NPT 1/8Rosca macho / rosca hembra (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT0.04227642281/80.78-NPT 1/8Rosca macho / rosca hembra (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)1.0
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[RC] R0.04227642281/80.78-Rc 1/8Rosca hembra / rosca macho (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)1.0
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tubo de un toque0.0422764228-0.78ø6Rc 1/8Rosca hembra / racor de acción simple (lado de la ventosa / lado del generador de vacío)1.0
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M0.020596206M50.38-M5 × 0.8Rosca hembra / rosca macho (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M0.020596206M50.38-M5 × 0.8Rosca hembra / rosca hembra (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M0.0037940379M60.07-M6 × 1Rosca hembra / rosca macho (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)0.3
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M0.0037940379M60.07-M6 × 1Rosca hembra / rosca macho (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)0.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] G0.0205962061/80.38-G1/8Rosca hembra / rosca macho (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] G0.04227642281/80.78-G1/8Rosca hembra / rosca macho (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)1.0
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[NPT] NPT0.04227642281/80.78-NPT 1/8Rosca hembra / rosca macho (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)1.0
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tubo de un toque0.020596206-0.38ø4ø4Adaptador de acción simple / accesorio de acción simple (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tubo de un toque0.010298103-0.19ø6ø6Adaptador de acción simple / accesorio de acción simple (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)0.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tubo de un toque0.0422764228-0.78ø6ø6Adaptador de acción simple / accesorio de acción simple (lado de la almohadilla / lado del generador de vacío)1.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de puertos Válvula de 2 puertos Tipo Válvula de vacío accionada por aire Aplicación Artículo único en funcionamiento
Tipos de cambio 2 posiciones normalmente cerradas Metodo de instalacion Directo Tipo de sello Sello elástico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico