(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de vacío con estructura de pieza única de fundido con precisión que ayuda a evitar la acumulación de gas.
[Características]
· El tipo de fuelle no contiene partículas y se limpia.
· Estructura equilibrada a presión.
· Material de la estructura: SCS13 (equivalente a SUS304).
· La serie XM es intercambiable con las válvulas de aluminio de alto vacío de la serie XL.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
XMC-25-M9NA |
XMC-25L-M9BB |
XMC-40L-M9BB |
XMC-40M |
XYC-40M |
XYC-50-1 |
XYC-50-1M9NZA-XN1A |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Válvula de vacío piloto | Aplicación | Artículo único en funcionamiento | Metodo de instalacion | Directo |
---|---|---|---|---|---|
Número de puertos | Válvula de 2 puertos | Tipos de cambio | 2 posiciones normalmente cerradas | Tipo de apertura de tubería | Brida |
Tipo de brida | KF | Tipo de sello | Sello de fuelle | Rango de temperatura(°C) | 5 a 60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente