(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor de presión digital con pantalla de 2 colores para fluidos generales Serie ZSE80/ISE80

Interruptor de presión digital con pantalla de 2 colores para fluidos generales Serie ZSE80/ISE80
  • Descuento por volumen

Interruptor de presión digital con pantalla de 2 colores para fluidos generales Serie ZSE80/ISE80 que ha adoptado el uso de un diafragma de acero inoxidable.
[Características]
· Pantalla de 2 colores que hace que los valores anormales sean fáciles de ver de un vistazo
· Elección de 2 direcciones de tubería, posterior e inferior.
· El sensor y las piezas de montaje están soldados por haz de electrones.
· Incluye una función de código secreto que garantiza que solo las personas autorizadas puedan operar el interruptor cuando la llave está bloqueada.
· La función de cambio de resolución evita pequeñas variaciones en el valor de visualización.
· Un modo de ahorro de energía que apaga la pantalla para reducir el consumo de energía.
· Función de conmutación MPa/kPa que permite que la unidad de indicación de presión de vacío, presión compuesta y presión positiva se unifique en MPa o kPa.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ISE80H-02-T-CT-X501

Número de Parte
ISE80H-02-T-CT-X501
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire / Agua / Lubricante / Gas nitrógeno / Argón Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Método de salida PNP Open Collector / Término análogo Especificación de salida analógica Voltaje Tipo de puerto de tubería Rosca macho
Tipo de rosca de fontanería R Hilo de fontanería nominal 1/4 Características de fluidos No corrosivo
Resistente a la presión(MPa) 4 Rango de humedad de funcionamiento(%) 35::85 Cantidad de puntos de entrada 1
Cantidad de puntos de salida 3 Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10%
Dirección de conexión de tubería Posterior Material de las piezas en contacto con líquidos Sensor de presión: SUS630 Articulaciones: SUS304 Orificios de montaje Presencia
Monitor Digital Componente de accionamiento Digital Lámpara Presencia
Material de sellado de piezas en contacto con líquido NBR Estándares adquiridos CE Recinto IP65
Aplicación Para presión positiva [-0.1 a 2.0 MPa] Especificaciones de la unidad Con función de conversión de unidades Soporte Ninguno
Especificaciones a medida Longitud del cable 3 m Opción Adaptador de montaje en panel (ZS-35-C) Manual de instrucciones Ninguno
Certificado de calibración Especificación de salida Colector abierto PNP 2 salidas + salida de voltaje analógico / conmutación de cambio automático Salida de voltaje analógico(V) 0,8 hasta 5
Rosca hembra compatible Con rosca hembra M5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ISE80H-02-T-CT-X501 de la serie Interruptor de presión digital con pantalla de 2 colores para fluidos generales Serie ZSE80/ISE80.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico