(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensor de presión para fluidos generales Serie PSE570

Sensor de presión para fluidos generales Serie PSE570
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tensión de resistencia: 500 V CA
· Caja IP65
· Material de partes mojadas
& nbsp Puerto de tubería: C3604 + niquelado
& nbsp Área de recepción de presión del sensor de presión: Al2O3 (Alúmina 96%)
& nbsp Junta tórica: grasa FKM + (PSE570/573/574)
& nbsp Anillo cuadrado: FKM (PSE575/576/577)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PSE570-02

Número de Parte
PSE570-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Sensor de presión Sensor, estructura del monitor Sensor separado Método de salida Término análogo
Especificación de salida analógica Voltaje Tipo de puerto de tubería Rosca macho Tipo de rosca de fontanería R
Hilo de fontanería nominal 1/4 Características de fluidos No corrosivo Resistente a la presión(MPa) 3
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::60 Rango de humedad de funcionamiento(%) 35::85 Cantidad de puntos de entrada 1
Cantidad de puntos de salida 1 Salida de voltaje analógico(V) 1-5V Material del cuerpo Aluminio
Orificios de montaje Ninguno Monitor Ninguno Lámpara Ninguno
Estándares adquiridos CE IP IP65 Aplicación Para presión positiva [0 a 1 MPa]
Opción Cable conductor con conector M12 (3 m) recto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PSE570-02 de la serie Sensor de presión para fluidos generales Serie PSE570.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico