(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vacuostato diafragma tipo serie ZSM1-115/121

Vacuostato diafragma tipo serie ZSM1-115/121
  • Descuento por volumen

Se puede montar en el sistema de expulsión de la serie ZM

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
ZSM1-015L
ZSM1-115
ZSM1-115L
ZSM1-T115
ZSM1-T121
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de puerto de tubería Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Tipo de fuente de alimentación Tensión de alimentación
(V)
Cable conductor Histéresis
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Montaje directo] Montaje eyector ZM--DC4.5 a 283 m0.015
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8DC4.5 a 280,5 m0.015
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8DC4.5 a 283 m0.015
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hilos] Rosca macho[NPT] NPTF[1/8] 1/8DC4.5 a 280,5 m0.015
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hilos] Rosca macho[NPT] NPTF[1/8] 1/8AC/DC1000,5 m0.02

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire / Gas nitrógeno / Gas de ácido carbónico / Gas ciudad / Gas metano / Gas propano Sensor, estructura del monitor Tipo separado, junta de conector
Método de salida Cambiar Características de fluidos Inerte Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Cantidad de puntos de entrada 1 Cantidad de puntos de salida 1 Dirección de conexión de tubería Abajo
Estándares adquiridos CE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico