(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide compacta de 2 puertos de operación directa serie VDW (Números de pieza)

Válvula de solenoide compacta de 2 puertos de operación directa serie VDW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Válvula de solenoide compacta de 2 puertos de operación directa serie VDW
  • Válvula de solenoide compacta de 2 puertos de operación directa serie VDW
  • Válvula de solenoide compacta de 2 puertos de operación directa serie VDW
  • Válvula de solenoide compacta de 2 puertos de operación directa serie VDW
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide compacta de 2 puertos de operación directa serie VDW para aire, vacío medio y agua.
[Características]
· Material de la estructura: Al / resina (PPS) / latón / SUS.
· Consumo de energía: 2.5 W (VDW1) / 3 W (VDW2).
· Estructura protectora: IP65.
· Disponible con accesorios de un toque (estructura de resina).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
VDW10AA
VDW10AAL
VDW10AZ1B
VDW10AZ1D
VDW10BA
VDW10EA
VDW10FA
VDW12AA
VDW12AZ1D
VDW12BA
VDW12GA
VDW12HA
VDW12JAC
VDW12JAF
VDW12KAF
VDW14GA
VDW14GAXB
VDW20BZ1D
VDW20DA
VDW20GA
VDW20HB
VDW20JA
VDW20JB
VDW20KAXB
VDW20LAXB
VDW20LZ1D
VDW20MA
VDW20MZ1D
VDW20NA
VDW20NAAXB
VDW20NAB
VDW20NAXB
VDW20NC
VDW20NZ1D
VDW20PA
VDW20QA
VDW20QABXB
VDW20QAXB
VDW20QB
VDW22AA
VDW22BZ1D
VDW22GA
VDW22HA
VDW22JA
VDW22KAXB
VDW22KZ1B
VDW22LZ1D
VDW22NAB
VDW22NAG
VDW22NCB
VDW22PA
VDW22QA
VDW22QAA
VDW22QAB
VDW22QABXB
VDW22RA
VDW22UA
VDW22UAB
VDW22UC
VDW22VA
VDW22VC
VDW22VZ1D
VDW22VZ1DA
VDW22WA
VDW22WAB
VDW22WC
VDW24LZ1D
VDW24QB
VDW24TA
VDW24VAB
VDW24WA
VDW24WAA
VDW24WAXB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Diametro del tubo Diámetro del orificio
(Ø)
Voltaje Materiales de sellado Opción Cuerpo material Soporte Tipo detallado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireMM5--24 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireMM5--24 V DCNBRResistente al ozono de baja concentración, agua desionizada, sin aceiteResina PPSNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireMM5--220 V ACNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireMM5--12 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireMM5-1.624 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireConexión de tubo-φ4-24 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireConexión de tubo-φ41.624 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaMM5--24 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaMM5--12 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaMM5-1.624 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaMM5--24 V DCNBRNingunoLatónNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaMM5-1.624 V DCNBRNingunoLatónNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaMM6--24 V DCNBRNingunoSUSNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaMM6--24 V DCNBRLibre de aceiteSUSNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaMM6-1.624 V DCNBRLibre de aceiteSUSNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VacíoMM5--24 V DCFKMNingunoLatónNingunoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VacíoMM5--24 V DCFKMNingunoLatónSoporte intercambiable con tipo antiguoTalla 1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireMM5--12 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireConexión de tubo-φ41.624 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireConexión de tubo-φ61.624 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireConexión de tubo-φ6-100 V ACNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireConexión de tubo-φ63.224 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireConexión de tubo-φ63.2100 V ACNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireMM5-1.624 V DCNBRNingunoAluminioSoporte intercambiable con tipo antiguoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireMM5--24 V DCNBRNingunoAluminioSoporte intercambiable con tipo antiguoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireMM5--12 V DCNBRNingunoAluminioNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireMM5-3.224 V DCNBRNingunoAluminioNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireMM5-3.212 V DCNBRNingunoAluminioNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire[Rc (R)] Rc1/8-1.624 V DCNBRNingunoAluminioNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireG1/8-1.624 V DCNBRNingunoAluminioSoporte intercambiable con tipo antiguoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNPT1/8-1.624 V DCNBRNingunoAluminioNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire[Rc (R)] Rc1/8-1.624 V DCNBRNingunoAluminioSoporte intercambiable con tipo antiguoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire[Rc (R)] Rc1/8-1.6110 V ACNBRNingunoAluminioNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire[Rc (R)] Rc1/8-1.612 V DCNBRNingunoAluminioNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire[Rc (R)] Rc1/8--24 V DCNBRNingunoAluminioNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire[Rc (R)] Rc1/8-3.224 V DCNBRNingunoAluminioNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNPT1/8-3.224 V DCNBRNingunoAluminioSoporte intercambiable con tipo antiguoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire[Rc (R)] Rc1/8-3.224 V DCNBRNingunoAluminioSoporte intercambiable con tipo antiguoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Aire[Rc (R)] Rc1/8-3.2100 V ACNBRNingunoAluminioNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaMM5-1.624 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaMM5--12 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaConexión de tubo-φ61.624 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaConexión de tubo-φ6-24 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaConexión de tubo-φ63.224 V DCNBRNingunoResina PPSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaMM5-124 V DCNBRNingunoLatónSoporte intercambiable con tipo antiguoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaMM5--220 V ACNBRNingunoLatónNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaMM5--12 V DCNBRNingunoLatónNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaNPT1/8-1.624 V DCNBRNingunoLatónNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Agua[Rc (R)] Rc1/8-1.624 V DCNBRResistente al ozono de baja concentración, agua desionizadaLatónNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaNPT1/8-1.6110 V ACNBRNingunoLatónNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Agua[Rc (R)] Rc1/8--24 V DCNBRNingunoLatónNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Agua[Rc (R)] Rc1/8-3.224 V DCNBRNingunoLatónNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaG1/8-3.224 V DCNBRNingunoLatónNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaNPT1/8-3.224 V DCNBRNingunoLatónNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaNPT1/8-3.224 V DCNBRNingunoLatónSoporte intercambiable con tipo antiguoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaMM5--24 V DCNBRNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Agua[Rc (R)] Rc1/8-1.624 V DCNBRNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaNPT1/8-1.624 V DCNBRNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Agua[Rc (R)] Rc1/8-1.6110 V ACNBRNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Agua[Rc (R)] Rc1/8--24 V DCNBRNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Agua[Rc (R)] Rc1/8--110 V ACNBRNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Agua[Rc (R)] Rc1/8--12 V DCNBRNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaG1/8-2.312 V DCNBRNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Agua[Rc (R)] Rc1/8-3.224 V DCNBRNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaNPT1/8-3.224 V DCNBRNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Agua[Rc (R)] Rc1/8-3.2110 V ACNBRNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VacíoMM5--12 V DCFKMNingunoLatónNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Vacío[Rc (R)] Rc1/8-3.2100 V ACFKMNingunoLatónNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VacíoMM5-3.224 V DCFKMNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VacíoNPT1/8--24 V DCFKMNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Vacío[Rc (R)] Rc1/8-3.224 V DCFKMNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VacíoG1/8-3.224 V DCFKMNingunoSUSNingunoTalla 2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Vacío[Rc (R)] Rc1/8-3.224 V DCFKMNingunoSUSSoporte intercambiable con tipo antiguoTalla 2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Entorno operativo Estándar Tipo Tipo electromagnético Número de solenoides Solenoide simple
Tipo de cambio Normalmente cerrado Aplicación Artículo individual Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Por Conducción Tipo de movimiento lineal IP IP65 Estándares adquiridos CE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico