(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de montaje libre, tipo varilla no giratoria, doble efecto: varilla doble serie CUKW

Cilindro de montaje libre, tipo varilla no giratoria, doble efecto: varilla doble serie CUKW
  • Descuento por volumen

Serie de montaje libre de cilindros de aire compactos.
[Características]
· Tipo de varilla no giratoria.
· Un cilindro de aire que ahorra espacio con múltiples superficies con capacidad de montaje directo.
· Con cambio automático.

PDF

Número de Parte
CDUKW6-30D-M9BVL
CDUKW10-10D
CDUKW10-15D-A90
CDUKW20-100D-M9PL
CDUKW32-25D
CDUKW32-30D
CDUKW32-50D
CUKW6-20D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

630-10~600.18~0.7--M5 × 0.8M9BV32 piezasImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.13~0.7--M5 × 0.8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1015-10~600.13~0.7--M5 × 0.8A900.52 piezasImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0.11 a 0.7Imán incorporado-M9P32-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3225-10~700.11~0.7--Rc 1/8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.11~0.7--Rc 1/8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3250-10~700.11~0.7--Rc 1/8Ninguno--Imán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.18~0.7--M5 × 0.8Ninguno--Sin imán

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Doble varilla Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Con función de retención de varilla Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno Amortiguar Amortiguador de goma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico