(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: doble acción, varilla doble / serie CM2KW (Números de pieza)

Cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: doble acción, varilla doble / serie CM2KW
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Caracteristicas]
· Extremo de varilla hembra disponible de serie
· Se pueden seleccionar tipos de rótulas para adaptarse a la aplicación
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte de interruptor transparente mejora la visibilidad de la luz indicadora
· Escriba con una varilla hexagonal que evita la rotación
· Alta precisión no giratoria: ø20, ø25: ± 0.7 ° ø32, ø40: ± 0.5 °
· Puede usarse sin lubricación
· Las mismas dimensiones de instalación que el cilindro estándar

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Haga clic en la pestaña del catálogo [Información estándar] y consulte las páginas 1.581–1.672 para obtener detalles sobre el detector magnético.
    Haga clic en la pestaña del catálogo [Información estándar] y consulte las páginas 1.584–1.588 para conocer las especificaciones comunes automáticas del detector magnético.
  • Consulte el catálogo de especificaciones hechas a pedido en el sitio del fabricante para obtener detalles sobre las especificaciones hechas a pedido.
  • Las imágenes del producto son solo representativas. Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

Cilindro de aire, varilla no giratoria Tipo: doble acción, varilla doble Serie CM2KW: imágenes relacionadas

Número de Parte
CDM2KWB20-25AZ
CDM2KWB20-100Z
CDM2KWB20-125Z
CDM2KWB25-25Z
CDM2KWB25-50Z
CDM2KWB32-50Z
CDM2KWB40-75Z
CDM2KWF20-150AZ
CDM2KWL20-60Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2025Colchón de aireSin cambio automáticoN/AN/AN/ABásico (con doble cara)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

20100Amortiguador de gomaSin cambio automáticoN/AN/AN/ABásico (con doble cara)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Amortiguador de gomaNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2525Amortiguador de gomaSin cambio automáticoN/AN/AN/ABásico (con doble cara)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Amortiguador de gomaNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Amortiguador de gomaNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Amortiguador de gomaNingunoNingunoNinguno-Básico (con doble cara)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Colchón de aireNingunoNingunoNinguno-Tipo de brida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Amortiguador de gomaNingunoNingunoNinguno-Tipo de pie axial

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Doble varilla Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Con función de retención de varilla Medio ambiente, aplicaciones Estándar Presión operacional(MPa) 0.08 a 1.0
Especificaciones Imán incorporado Forma de punta de varilla Extremo de varilla macho Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico