(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro con cerradura fina serie CLM2, doble efecto, varilla simple

Cilindro con cerradura fina serie CLM2, doble efecto, varilla simple
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cuenta con un mecanismo de bloqueo compacto incorporado, lo que lo hace adecuado para paradas intermedias, paradas de emergencia, prevención de caídas, etc.
· Puede ser bloqueado en ambas direcciones.
· Velocidad máxima del pistón: 500 mm/s.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDLM2B20-25-D
CDLM2B20-50-D-A93
CDLM2B25-50-D
CDLM2B25-200-D
CDLM2B25-250-D
CDLM2B32-100-D
CDLM2B32-450-D
CDLM2B40-125-E
CDLM2B40-250-E
CDLM2B40-450-D
CDLM2B40-550-E-H7BWL4
CDLM2BZ25-225-D-C73L
CDLM2BZ25-225-D-C73L3
CDLM2D20-100-D
CDLM2D25-150-E-H7BWL
CDLM2E32-400-D
CDLM2F20TN-175-E
CDLM2F25-200-D-M9PW
CDLM2F40-150-E-C73C
CDLM2HL40-450-P-C73L
CDLM2L25-220-E
CDLM2L25-350-P
CDLM2L32-230-D
CDLM2L32-700-D
CLM2B32-200-E
CLM2D32-100-E
CLM2D32-135-E
CLM2D32-150-E
CLM2E40-75-E
CLM2G32-700-E
CLM2L25-300-D
CLM2L32-600-E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Sistema de accionamiento de bloqueo Tipo Tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~1.0--RcA930.52 piezasTipo básicoCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-450-0.08~1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Tipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Tipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-450-0.08~1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-550--0.08 a 1.0Imán incorporadoRcH7BW34Tipo básicoBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Tipo neumático-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

25$25225-10~ 60$-10~ 60~0.08~1.0--RcC7332 piezasCorte de jefe / BásicoCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25$25225-10~ 60$-10~ 60~0.08~1.0--RcC7333 piezasCorte de jefe / BásicoCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de horquilla en forma de UCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25$25150$150-10~ 60$-10~ 60~0.08~1.0--RcH7BW32 piezasTipo de horquilla en forma de UBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Tipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-400-0.08~1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de horquilla integradaCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20$20175$175-10~ 70$-10~ 70~0.08~1.0--NPTSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de brida de extremo de barraBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Tipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25$25200$200-10~ 60$-10~ 60~0.08~1.0--RcM9PW0.52 piezasTipo de brida de extremo de barraCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~1.0--RcC73C0.52 piezasTipo de brida de extremo de barraBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Tipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-450-0.08~1.0--RcC7332 piezasTipo de pie axialBloqueo neumático (bloqueo presurizado)Tipo de aire-hidroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-220-0.08~1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de pie axialBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Tipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25$25350-10~ 70$-10~ 70~0.08~1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de pie axialBloqueo neumático (bloqueo presurizado)Tipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-230-0.08~1.0--RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de pie axialCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-700--0.08 a 1.0Imán incorporadoRcSin cambio automático--Tipo de pie axialCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumático-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32$32200$200-10~ 70$-10~ 70~0.08~1.0--RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo básicoBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Tipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~1.0--RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de horquilla en forma de UBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Tipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-135-0.08~1.0--RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de horquilla en forma de UBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Tipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~1.0--RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de horquilla en forma de UBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Tipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~1.0--RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de horquilla integradaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Tipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-700--0.08 a 1.0Sin imánRc---Brida de cabezaBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Tipo neumático-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---0.08~1.0--RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo de pie axialCerradura de combinación de presión de resorteTipo neumáticoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-600--0.08 a 1.0Sin imánRc---Tipo de pie axialBloqueo de resorte (bloqueo de escape)Tipo neumático-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Sistema de accionamiento de bloqueo Tipo Tipo de conector

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Con función de prevención de caídas / Con freno / Con función de parada intermedia Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Presencia
Válvulas Ninguno Soporte de apoyo Ninguno Fuelle Sin bota de caña

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico