(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro liso serie CA2Y

Cilindro liso serie CA2Y
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire especial con deslizamiento reducido en rangos de baja velocidad.
[Características]
· Operación estable posible incluso a 5 mm/s (basado en JIS B 8377).
· Asegura una baja fricción, incluso durante la operación bidireccional.
· Ligero y con funcionalidad mejorada (nueva estructura equivalente a los modelos estándar).
· Intercambiable (compatibilidad de montaje) con los modelos estándar.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CA2YB40-200Z
CA2YF100-500Z
CDA2YB40-200Z
CDA2YB63-50Z
CDA2YD80-150Z
CDA2YD100-250Z
CDA2YF40-300Z-M9BL
CDA2YF63-600Z
CDA2YF80-350Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Sin imán---Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5000.01 a 0.7Sin imán---Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Imán incorporadoSin interruptor--Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.01 a 0.7Imán incorporadoSin interruptor--Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.01 a 0.7Imán incorporadoSin interruptor--Tipo de horquilla en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.01 a 0.7Imán incorporadoSin interruptor--Tipo de horquilla en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Imán incorporadoM9B32Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

636000.01 a 0.7Imán incorporadoSin interruptor--Tipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

803500.01 a 0.7Imán incorporadoSin interruptor--Tipo de brida de extremo de barra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Baja fricción (resistencia interna) Fin de bloqueo Ninguno
Amortiguar Ninguno Tipo de rosca de puerto Rc Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte
Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico