(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire serie CM2 □ P, tipo de tubería centralizada, doble efecto, varilla simple

Cilindro de aire serie CM2 □ P, tipo de tubería centralizada, doble efecto, varilla simple
  • Descuento por volumen

Cilindro de aire para tubería centralizada.
[Características]
· Un cilindro en el que se proporcionan 2 puertos de tubería en la cubierta de la cabeza, lo que permite conectar las tuberías solo en la dirección axial.
· Acción: doble efecto.
· Tipo: varilla simple.
· Tipo de cojín: tope de goma.
· Equipo estándar: tuerca de montaje, tuerca de extremo de varilla.
· Montaje: tipo giratorio de varilla, tipo brida de varilla, tipo básico.
· Cubierta de varilla: ninguna, lona de nylon, lona resistente al calor.
· Tipos de roscado de puerto: G, NPT, Rc.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CDM2F25TNP-225
CM2B25P-50
CM2B32P-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Tipo de soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-225Imán incorporadoNPTNingunoTipo de brida de extremo de barra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2550Sin imánRc-Tipo básico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32125Sin imánRc-Tipo básico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Amortiguador de goma
Presión operacional(MPa) 0.05 a 1.0 Fuelle Ninguno Especificaciones a medida Ninguno
Especificación de cilindro Tipo de tubería centralizada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico