(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector SMC de un toque.
[Características]
· Las especificaciones de acero inoxidable se usan en ambientes corrosivos.
· SUS303 utilizado para piezas metálicas.
· Adecuado para su uso en líneas de producción de CRT donde se debe evitar el contacto con el cobre, así como la limpieza de máquinas de procesamiento de alimentos donde salpica agua o agua salada.
· Adecuado para su uso dentro de salas limpias donde se debe evitar la decoloración de los materiales de cobre y el polvo causado por la corrosión.
[Aplicaciones]
· Use para reducir el tamaño de accesorios de un toque.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KGR04-06 |
KGR04-08 |
KGR06-08 |
KGR06-10 |
KGR06-12 |
KGR08-10 |
KGR08-12 |
KGR10-16 |
Cargando…
Tipo | Acción individual / tubería | Material del cuerpo | Estándar (PBT) | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Zócalo y reductor |
Zócalos, reductores | Otros | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 1 | Color | Blanco |
Especificaciones | Clase ISO: 6 | Color del botón de liberación | Blanco |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente