(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil FUJI Union Codo

Conector táctil FUJI Union Codo
  • Descuento por volumen

[Características]
· Conexión instantánea con anillo de bloqueo de rotación que evita la rotación completa del tubo.
· Unión reductora con cuerpo de plástico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4R-00UL
6R-00UL
8R-00UL
10R-00UL
12R-00UL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Poliacetal Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Codos de unión Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico