(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios a presión, Serie WP, T de rama macho

Accesorios a presión, Serie WP, T de rama macho
  • Descuento por volumen

El secreto detrás de la alta confiabilidad de la unidad es el empaque de anillo, que reduce la potencia de operación de conexión del tubo y mantiene un alto nivel de hermeticidad.

[Caracteristicas]
· El montaje consta de 6 partes como mínimo.
· Nuevo anillo de bloqueo para conectar y separar suavemente el tubo.
· Muchas funciones de unión hacen que la tubería funcione de manera suave y segura.
· La resina PA + F/G (poliamida) es estándar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WPT04-01
WPT06-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PA + F/G (Poliamida) Material de sellado NBR
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Rama T Temperatura de operación 0::60
R (macho roscado) R1/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico