(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión recta KPH Conector de un toque limpio【5-10 piezas por paquete】

Unión recta KPH Conector de un toque limpio
  • Descuento por volumen

Conector de un toque de SMC.
[Características]
· Un conector de un toque; ideal para sistemas de tipo de soplado en salas limpias.
· Procesamiento completamente libre de aceite. (las piezas de caucho están recubiertas de flúor)
· Las áreas de contacto con líquidos no son metálicas.
· Las piezas se limpian, ensamblan y empacan en doble en una habitación limpia.
· Se puede utilizar en un vacío (-100 kPa)
[Aplicaciones]
· Use para conectar tubos en la misma orientación.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KPH06-00
KPH08-00
KPH12-00
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción unica Material del cuerpo C3604+PBT+POM Material del sello / junta tórica EPDM
Aplicación Circunstancia limpia Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Particionar uniones femeninas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico