(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Derivación KRU-W2 retardante de llama (UL-94 estándar V-0 equivalente) Conector de un toque FR【5-10 piezas por paquete】

Derivación KRU-W2 retardante de llama (UL-94 estándar V-0 equivalente) Conector de un toque FR
  • Descuento por volumen

Un acoplamiento de un toque de SMC Corporation.
[Características]
· Se puede utilizar con nylon suave FR.
· Alta fuerza de retención.
· Se puede utilizar para todo, desde vacío bajo hasta 1 MPa.
· Se requiere poca fuerza para la extracción.
· Efectivo para tuberías en espacios reducidos.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para derivar tubos en la misma orientación desde roscas hembra.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KRU06-01SW2
KRU06-02SW2
KRU06-03SW2
KRU08-01SW2
KRU08-02SW2
KRU08-03SW2
KRU10-02SW2
KRU10-03SW2
KRU10-04SW2
KRU12-02SW2
KRU12-03SW2
KRU12-04SW2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

61/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

61/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-3/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

81/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

83/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

103/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-1/2
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo de conexión

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo PBT+PP Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Standard/Mini Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, rama Rama Tipos de conexión R Cantidad de tubos de conexión(pieza) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico