(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorios para tubería sin herramientas de acción única.
[Características]
· Utilice este módulo de tuberías para el suministro centralizado o distribuido de las tuberías principales y las tuberías centralizadas o distribuidas para su uso en diferentes tipos de aplicaciones.
· Cuenta con un sistema de bloqueo de una sola acción con excelente operabilidad, lo que ayuda a que la tubería funcione más eficientemente.
· Su construcción universal permite cambios en la dirección de salida del aire, en un rango de 360 grados, incluso después de haber realizado las conexiones de la tubería.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar como conector para componentes de tuberías.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KBN1 |
KBN2 |
KBN3 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Tubo / Tapón | Material del cuerpo | Estándar (PBT) | Material de sellado | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | C3604 | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Aire |
Tipo de montaje | Otras formas | Otras formas | Adaptador |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente