(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
· Se puede utilizar con una presión de vacío de -100 kPa o más.
· Forma del cuerpo: total de 51 modelos.
· Material de la pieza de roscado / tratamiento de superficies (con / sin): 2 tipos.
· Tratamiento de superficie disponible: latón (sin enchapado), latón + niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para ramificar tubos en 4 direcciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KQ2TW04-00A |
KQ2TW06-00A |
KQ2TW07-00A |
KQ2TW08-00A |
KQ2TW09-00A |
KQ2TW10-00A |
KQ2TW11-00A |
KQ2TW12-00A |
KQ2TW13-00A |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Acción unica | Material del cuerpo | Estándar (PBT) | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro |
Unión, diámetro igual | Cruzar | Tipos de conexión | Conexión de tubo | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 4 |
Color | Blanco | Suelte la forma del botón | Circulo perfecto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente