(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector de un toque de SMC.
[Características]
· Un conector de un toque; ideal para sistemas de tipo de soplado en salas limpias.
· Procesamiento completamente libre de aceite. (las piezas de caucho están recubiertas de flúor)
· Las áreas de contacto con líquidos no son metálicas.
· Las piezas se limpian, ensamblan y empacan en doble en una habitación limpia.
· Se puede utilizar en un vacío (-100 kPa)
[Aplicaciones]
· Utilícelo para derivar tubos en la misma orientación desde roscas hembra.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KPU06-02 |
KPU08-01 |
KPU08-02 |
KPU12-04 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | De acción simple / tornillo | Material del cuerpo | C3604+PBT | Material del sello / junta tórica | EPDM |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Circunstancia limpia | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Gas nitrógeno | Tipo de montaje | Rama de montaje de tornillo |
Montaje con tornillo, rama | Rama | Tipos de conexión | R |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente