(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Módulo de enchufe acodado Módulo de tubería KBV【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Módulo de enchufe acodado Módulo de tubería KBV
  • Descuento por volumen

Un accesorio de un toque que permite un suministro de aire centralizado y distribuido desde las tuberías principales.
[Caracteristicas]
· Permite tuberías centralizadas o distribuidas para su uso en diferentes aplicaciones.
· Conexión y desconexión sin herramientas de acción simple.
· Salida de aire en cualquier dirección por encima de 360 °.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KBV4-R2

 
Número de Parte
KBV4-R2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Material de la porción del hilo C3604 Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Unión de codo
Tipos de conexión Rc Tornillo de conexión 1/4 Tamaño del código del cuerpo 4
Color del botón de liberación Azul

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KBV4-R2 de la serie Módulo de enchufe acodado Módulo de tubería KBV.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico