(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junron One-Touch Fitting Serie W (para tuberías de equipos de soldadura por puntos) Tapón de cierre

Junron One-Touch Fitting Serie W (para tuberías de equipos de soldadura por puntos) Tapón de cierre
  • Descuento por volumen

No es inflamable. Fuerza corporal superior y resistencia al impacto. La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio. Todo el material de sellado es NBR resistente al agua; Sin necesidad de cinta de sellado. La rosca R (PT) y la conexión de resina giran.

PDF

Número de Parte
WS-06
WS-08
WS-10
WS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior ød
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piezas relacionadas con el acoplamiento de un toque Material del cuerpo Resina ignífuga PBT Ul94 V-0 compatible Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Otras formas Otras formas Stop Plug Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico