(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montaje de tubos Mini-tipo Hexagonal Socket Head Codo universal para tuberías generales

Montaje de tubos Mini-tipo Hexagonal Socket Head Codo universal para tuberías generales
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores y similares.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
POLL1/8-M5M
POLL3-M5M
POLL4-M5M
POLL5/32-M5M
POLL6-M5M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3.2
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3.97
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Temperatura de operación 0::60
Tipos de tornillo de conexión 1 M Nominal del hilo 1 M5×0.8 Apariencia Color Especificaciones estándar
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico