(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios autoalineables Serie H/DL/L/LL Conector hembra DHF【10 piezas por paquete】

Accesorios autoalineables Serie H/DL/L/LL Conector hembra DHF
  • Descuento por volumen

Accesorios para tubería de tipo autoalineador por SMC Corporation.
[Características]
· Se puede usar con tubos de cobre blando.
· Una manga de metal de tipo no direccional.
· La manga ayuda a proteger contra daños externos.
· Baja pérdida de presión.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para tuberías de rosca macho, como en manómetros.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
DHF04-02
DHF06-02
DHF10-02
DHF12-02
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión Tamaño de tubo aplicable OD

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/44

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/46

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/410

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Unión femenina Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos Rc Material de la manga C2700

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico