(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores de inserción Serie KF, Unión de mamparo hembra KFE【10 piezas por paquete】

Racores de inserción Serie KF, Unión de mamparo hembra KFE
  • Descuento por volumen

Se utiliza como conexión de relé entre la rosca macho y el tubo para montaje en panel, etc.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KFE06-02
KFE08N-03
KFE08U-03
KFE10N-03
KFE10U-03
KFE12N-03
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión Tamaño de tubo aplicable OD ID de tamaño de tubo aplicable
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1/464

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

3/886

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

3/885

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

---

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

3/8106.5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

3/8129
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión Tamaño de tubo aplicable OD ID de tamaño de tubo aplicable
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Unión femenina para la partición Material C3604+C3771
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos Rc Material de la manga Resina
Entorno operativo adecuado Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico