(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe: mamparo, accesorios de compresión, 316SS, serie NSMF

Enchufe: mamparo, accesorios de compresión, 316SS, serie NSMF
  • Descuento por volumen

Todos los materiales usan SUS316 para proporcionar una excelente resistencia a la corrosión.

[Caracteristicas]
· SUS316, una sustancia con resistencia a la corrosión superior, se utilizó en todos los materiales.
· El diseño que no requiere manga elimina los problemas de olvidarse de colocar o perder una manga.
· Purificado con aire limpio y empaquetado en una sala limpia Clase 1000.
· Tamaños de pulgadas adicionales.
· Amplia selección de productos.

PDF

 
Número de Parte
NSMFF01
NSMFF02
NSMFF03
NSMFF04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Componentes relacionados Componentes relacionados, formas, tipos Tomas de partición Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico