(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector: recto, de sellado rápido, tubo espiral de nailon, serie M

Conector: recto, de sellado rápido, tubo espiral de nailon, serie M
  • Descuento por volumen

Consta de tres partes: cuerpo de conexión del conector, tuerca y manguito. Racor dedicado a tubos helicoidales de nylon.

PDF

 
Número de Parte
S1/4-M1/4
S3/8-M3/8
S3/16-M1/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Diámetro interno mínimo Área seccional efectiva Número de pieza del tubo de bobina de nylon aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/45.422.0S1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/88.250.0S3/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/83.48.5S3/16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Conector (rosca macho) Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico