(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - series 24300 y 24310. (Números de pieza)

Manijas - series 24300 y 24310.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Forma de sección transversal que se adapta a la mano para facilitar su uso con una superficie lisa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

24300.0310

 

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
24300.0310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Manejar la forma de la sección transversal d d1
(mm)
d2 l
(mm)
h
(mm)
h3 min.
(mm)
a
(mm)
t
(mm)
R
(mm)
Mango
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM6--1124913201013Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Método de montaje Hilo Femenino Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24300.0310 de la serie Manijas - series 24300 y 24310..

Products like this...

Número de Parte
24300.0114
24300.0120
24300.0130
24300.0312
24300.0314
24300.0320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Manejar la forma de la sección transversal d d1
(mm)
d2 l
(mm)
h
(mm)
h3 min.
(mm)
a
(mm)
t
(mm)
R
(mm)
Mango
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM6--1204913201013Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM6--1285113201013Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM6--1605113201013Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM6--1174913201013Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM6--1204913201013Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM6--1285113201013Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico