(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, rosca interna, nylon.

Manijas - Tipo U, rosca interna, nylon.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Son ideales para cargas ligeras. Disponibles en color blanco, naranja, negro y rojo. Método de montaje: rosca interna. Fabricadas en nylon reforzado con fibra de vidrio. Longitud seleccionable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Manijas - Nylon:
· Materiales

  [M] Material
Mango Nylon reforzado con fibra de vidrio 6
Sección roscada Latón (Inserto)

Especificaciones

Número de parte-L-Color de la manija
UPFN26-105-B
Número de parteLColor de la manijaL1HhM (grueso)Carga permisible (N)Masa (g)
TipoA
UPFN26105B (negro)
W (Blanco)
M (Naranja)
R (Rojo)
1213729650055
110133403260
117862
[ ! ]El color predeterminado del mango será negro a menos que se especifique.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UPFN26-105-M
UPFN26-105-R
UPFN26-105-W
UPFN26-110-B
UPFN26-110-M
UPFN26-110-R
UPFN26-110-W
UPFN26-117-M
UPFN26-117-R
UPFN26-117-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
Altura completa
(mm)
Color de manija
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010537M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010537R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010537W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1011040B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011040M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011040R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011040W (blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011740M (naranja)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011740R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011740W (blanco)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
Altura completa
(mm)
Color de manija

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tipo de nylon Funcion adicional Ninguno
Carga permisible(N) 500 Método de montaje Hilo Femenino Espesor de agarre(mm) 26

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm