(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija - Serie A-67.

Manija - Serie A-67.
  • Descuento por volumen

Manija tipo U delgada. Fabricada en aleación de zinc. Método de montaje: rosca interna.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-67

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Tipo de cuerpo principal[Tipo de superficie] Tipo de imposiciónCategoría de tipo de superficie[Forma de U] Tipo U
Tipo en forma de URectoFuncion adicionalNinguno
Material del cuerpo principal[Fundición a presión de zinc] Aleación de zinc (ZDC)Cuerpo principal, tratamiento superficial[Cromado] Cromado
Método de montaje[Roscado interno] Tornillo hembraPaso P(mm)70
Manejar la forma de la sección transversalOtrosPitch(mm)70
Altura(mm)22Apretón(mm)10
Mostrar más
CD del producto00186RoHS10
Mostrar menos
Número de Parte
A-67
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC) Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado
Método de montaje Tornillo hembra Paso P(mm) 70 Manejar la forma de la sección transversal Otros
Pitch(mm) 70 Altura(mm) 22 Apretón(mm) 10
CD del producto 00186

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-67 de la serie Manija - Serie A-67..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico