(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Con mango en T, con rosca interna.

Manijas - Con mango en T, con rosca interna.
  • Descuento por volumen

Método de montaje: rosca interna. Fabricadas en nylon reforzado con fibra de vidrio y un inserto de latón en la rosca. Tamaño de la rosca seleccionable.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Manijas en forma de T: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MangoNylon reforzado con fibra de vidrio
(Negro mate)
-
RoscaAcero al carbono 1018 (inserto)Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-M
HHDS90
UGFN70
TSPF50


-


4
Número de parteMLfdMasa (g)
TipoD
TSPF503201126
428
530
805251646
650
856

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TSPF50-3
TSPF50-4
TSPF50-5
TSPF80-5
TSPF80-6
TSPF80-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de agarre D
(mm)
Nominal del hilo M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

808
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de agarre D
(mm)
Nominal del hilo M

Cargando…

  1. 1

Información básica

Funcion adicional Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno Método de montaje Hilo Femenino
Espesor de agarre(mm) 20 Altura completa(mm) 43

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm