(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro de Aire Acondicionado "Slim Duct LD Series", Free Corner

Miembro de Aire Acondicionado "Slim Duct LD Series", Free Corner
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Color: Marfil
· Especificación: Dimensión G1: 70 mm,Dimensión G2: 70 mm
· Material: Polietileno (PE)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LDF-70-800-I
LDF-90-800-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
E Dimensiones
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68584949594518301040619761-4047280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88687056754518301041616761-4055420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Color Marfil
Dimensión F(mm) 800 Especificaciones Dimensión G1: 70 mm, Dimensión G2: 70 mm Material Polietileno (PE)
Cantidad 1 piezas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico