(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Altura de la brida externa conforme al tamaño de la tapa del aire acondicionado: 10 milímetros o menos
· Material: PVC + ABS (rejilla)
· Cantidad: A
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LDWX-70-B |
LDWX-70-I |
LDWX-70L-B |
LDWX-70L-I |
Cargando…
Clasificación | Para exteriores | Tipos | Conducto | Una dimensión(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión B(mm) | 61 | Altura de brida externa para tamaños de tapa de aire acondicionado conformes | 10 mm o menos | Material | PVC + ABS (rejilla) |
Cantidad | A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente