(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro para aire acondicionado "serie SD conducto delgado", rincón libre (Inaba Denki)

Miembro para aire acondicionado "serie SD conducto delgado", rincón libre (Inaba Denki)
  • Descuento por volumen

· Clasificación: para interior
· Escribe: Conducto
· Color: Blanco
· Material: PE+EVA
· Cantidad: 1 piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MF-75-W

Número de Parte
MF-75-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para interior Tipos Conducto Color Blanco
Una dimensión(mm) 75 Dimensión B(mm) 65 Material PE+EVA
Cantidad 1 piezas Código JAN 4518301033932 Código de pedido 761-4543
Masa(g) 360

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MF-75-W de la serie Miembro para aire acondicionado "serie SD conducto delgado", rincón libre (Inaba Denki).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico