(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro del aire acondicionado "Slim Duct SD Series", cubierta final

Miembro del aire acondicionado "Slim Duct SD Series", cubierta final
  • Descuento por volumen

· Clasificación: para interior
· Escribe: Conducto
· Color: Blanco
· Material: Cuerpo principal: PVC,Brida: caucho sintético
· Cantidad: A

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MS-75

 
Número de Parte
MS-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para interior Tipos Conducto Color Blanco
Una dimensión(mm) 24.5 Dimensión B(mm) 90 Dimensión C(mm) 82
Dimensión D(mm) 70 E Dimensiones(mm) 74 Material Cuerpo principal: PVC, brida: caucho sintético
Cantidad A Código JAN 4518301034649 Código de pedido 761-4608
Masa(g) 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MS-75 de la serie Miembro del aire acondicionado "Slim Duct SD Series", cubierta final.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico