(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct LD Series", aire acondicionado de ventilación de esquina de pared

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct LD Series", aire acondicionado de ventilación de esquina de pared
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Dimensión I dimensión (mm): 27.5
· Dimensión dimensión J (mm): 153.5
· Especificación: Dimensión K: 62.5 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LDWK-70S-B
LDWK-70S-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Marrón4518301042439761-4381
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Marfil4518301042415761-4390

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Una dimensión(mm) 112.5
Dimensión B(mm) 188 Dimensión C(mm) 74.5 Dimensión D(mm) 127
E Dimensiones(mm) 15 Dimensión F(mm) 60 Dimensión G(mm) 104
Dimensión H(mm) 82.5 Yo dimensiono(mm) 27.5 Dimensión J(mm) 153.5
Especificaciones Dimensión K: 62.5 mm Material PVC + ABS (rejilla) Cantidad A
Masa(g) 250

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico