(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", Elevation Surface 90 °

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", Elevation Surface 90 °
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A
· Una dimensión (mm): 81

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SC-77-B
SC-77-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marrón4518301011565761-5035125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Marfil4518301011541761-5043147

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Una dimensión(mm) 81
Dimensión B(mm) 67 Dimensión C(mm) 100 Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico