(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct MD Series", Wall Corner

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct MD Series", Wall Corner
  • Descuento por volumen

· Clasificación: para interior
· Escribe: Conducto
· Color: Blanco
· Dimensión I dimensión (mm): 90
· Dimensión dimensión J (mm): 20

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MW-75-W

 
Número de Parte
MW-75-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para interior Tipos Conducto Color Blanco
Una dimensión(mm) 80 Dimensión B(mm) 67.5 Dimensión C(mm) 103
Dimensión D(mm) 116 E Dimensiones(mm) 73 Dimensión F(mm) 71
Dimensión G(mm) 31 Dimensión H(mm) 15 Yo dimensiono(mm) 90
Dimensión J(mm) 20 Material Cloruro de polivinilo (PVC) Cantidad A
Código JAN 4518301033819 Código de pedido 761-4624 Masa(g) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MW-75-W de la serie Miembro de aire acondicionado "Slim Duct MD Series", Wall Corner.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico