(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Racor de tubería roscada (acero inoxidable) (Números de pieza)

Racor de tubería roscada (acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

· Para agua, petróleo y gas.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la boquilla doble - acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304N6A
304N8A
304N10A
304N15A
304N20A
304N25A
304N32A
304N40A
304N50A
304N65A
304N80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 L
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)204560128123273175-62316
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)264560128123280175-624910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)284560128123297175-625714
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)344560128123303175-631124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)384560128123310175-632035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)434560128123327175-633860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)504560128123334175-6346112
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)504560128123341175-6419121
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)584560128123358175-6427170
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)704560128123365175-6443339
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)784560128123372175-6451448

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Doble pezón
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico