(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapón hexagonal, accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT macho, acero inoxidable 316

Tapón hexagonal, accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT macho, acero inoxidable 316

Las roscas macho de los accesorios de enchufe hexagonal tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4907acero inoxidable 316instrumentaciónenchufe hexagonalenchufar1/8"mnpt1/8" npt macho9100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4908acero inoxidable 316instrumentaciónenchufe hexagonalenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho7500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4909acero inoxidable 316instrumentaciónenchufe hexagonalenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho7200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4910acero inoxidable 316instrumentaciónenchufe hexagonalenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4907
ZUSA-PF-4908
ZUSA-PF-4909
ZUSA-PF-4910
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

81 Días

62.7591/8B(6A)1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

51.7241/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

49.6553/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

53.1031/2B(15A)1/2" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo (Terminal) Forma de conexión Tapones en ángulo
Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico