(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios CK - Accesorios de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado - T con diferentes diámetros (aquellos con gran diámetro de derivación y ventilación diferente)

Accesorios CK - Accesorios de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado - T con diferentes diámetros (aquellos con gran diámetro de derivación y ventilación diferente)
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, diámetro desigual
· Forma conectora: Tee
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios adaptadores en T para tuberías de hierro fundido galvanizado - roscadas (metales CK), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BRT-15X15X20-W
BRT-20X15X15-W
BRT-20X15X20-W
BRT-20X20X25-W
BRT-20X20X32-W
BRT-25X15X15-W
BRT-25X15X25-W
BRT-25X20X15-W
BRT-25X20X20-W
BRT-25X20X25-W
BRT-25X25X32-W
BRT-25X25X40-W
BRT-25X25X50-W
BRT-32X20X20-W
BRT-32X20X32-W
BRT-32X25X15-W
BRT-32X25X20-W
BRT-32X25X25-W
BRT-32X25X32-W
BRT-32X25X40-W
BRT-32X25X50-W
BRT-32X32X40-W
BRT-32X32X50-W
BRT-40X20X20-W
BRT-40X20X40-W
BRT-40X25X25-W
BRT-40X25X32-W
BRT-40X25X40-W
BRT-40X25X50-W
BRT-40X32X15-W
BRT-40X32X20-W
BRT-40X32X25-W
BRT-40X32X32-W
BRT-40X32X40-W
BRT-40X32X50-W
BRT-40X40X50-W
BRT-40X40X65-W
BRT-50X20X50-W
BRT-50X25X25-W
BRT-50X25X32-W
BRT-50X25X40-W
BRT-50X25X50-W
BRT-50X32X25-W
BRT-50X32X32-W
BRT-50X32X40-W
BRT-50X32X50-W
BRT-50X32X65-W
BRT-50X40X15-W
BRT-50X40X20-W
BRT-50X40X25-W
BRT-50X40X32-W
BRT-50X40X40-W
BRT-50X40X50-W
BRT-50X40X65-W
BRT-50X50X65-W
BRT-50X50X80-W
BRT-65X40X50-W
BRT-65X40X65-W
BRT-65X50X25-W
BRT-65X50X32-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2B(50A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)2 1/2B(65A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)2 1/2B(65A)2B(50A)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2

Cargando…

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Tee Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado1 Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico