(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reductor cónico - B-BOX BS (Números de pieza)

Reductor cónico - B-BOX BS
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la caja de engranajes cónicos - B-BOX BS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSH120T-001

 
Número de Parte
BSH120T-001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Tratamiento de la superficie del cuerpo Material del eje Diámetro del eje 1
(φ)
Diámetro del eje 2
(φ)
Diámetro del eje 3
(φ)
Longitud completa A
(mm)
Longitud total Z
(mm)
Longitud total B
(mm)
Altura total A
(mm)
Profundidad C
(mm)
Tornillo de fijación Profundidad del tornillo de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10FCRecubrimiento de óxido negroAcero al carbón 1045151515120153--4512-M512

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSH120T-001 de la serie Reductor cónico - B-BOX BS.

Products like this...

Número de Parte
BS105T-002
BS35L-001
BS45L-001
BSH140L-001
BSH140T-001
BSH145L-001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Tratamiento de la superficie del cuerpo Material del eje Diámetro del eje 1
(φ)
Diámetro del eje 2
(φ)
Diámetro del eje 3
(φ)
Longitud completa A
(mm)
Longitud total Z
(mm)
Longitud total B
(mm)
Altura total A
(mm)
Profundidad C
(mm)
Tornillo de fijación Profundidad del tornillo de montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 303121212105170--4012-M67
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30333-35--351410-M24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado negro tratadoAcero inoxidable 30344-45--451810-M34
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10FCRecubrimiento de óxido negroAcero al carbón 10451515-140-140-5510-M613
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10FCRecubrimiento de óxido negroAcero al carbón 1045151515140175--5512-M613
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10FCRecubrimiento de óxido negroAcero al carbón 10452020-145-145-5510-M613

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico