(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Embrague operativo de micro excitación

Embrague operativo de micro excitación
  • Descuento por volumen

· Función: Embrague
· Aplicación ambiental: Estándar
· Estructura: Compacto
· Enfriamiento: Enfriamiento natural
· Par nominal (rango) (Nuevo Méjico): 0.1 to 30

PDF

 
Número de Parte
102-02-11 24V R5 A5
102-02-15 24V R5 A5
102-02-31 24V R5 A5
102-03-11 24V R6DIN A6DIN
102-03-13 24V 6DIN
102-04-11 24V R8DIN A8DIN
102-04-11 24V R10JIS A8
102-04-13 24V 8DIN
102-04-13 24V 10DIN
102-04-31 24V R8 A8DIN
102-04-35 24V R8 A10
102-05-11 24V R10DIN A10DIN
102-05-11 24V R10DIN A10JIS
102-05-11 24V R15JIS A15JIS
102-05-13 24V 10DIN
102-05-13 24V 10JIS
102-05-13 24V 15DIN
102-05-13 24V 15JIS
102-05-15 24V R15JIS A10
102-05-31 24V R10 A10DIN
102-05-31 24V R10 A10JIS
102-05-31 24V R15 A10DIN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Velocidad de rotación operativa
(rpm)
Par nominal
(N · m)
Tipo de montaje del cuerpo principal Estructura del eje Diámetro del rotor Rotor agujero llave estándar Diámetro del orificio de la armadura Llave de agujero de armadura estándar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100000.4Montaje lateral (tipo brida)Soldadura a tope5-5-
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105000.4Montaje lateral (tipo brida)Mediante5-5-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105000.4Montaje en eje (rodamiento seco)Soldadura a tope5-5-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100000.6Montaje lateral (tipo brida)Soldadura a tope6Nueva correspondencia de estándares JIS6Nueva correspondencia de estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10100000.6Montaje lateral (tipo brida)Mediante6Nueva correspondencia de estándares JIS--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100001.2Montaje lateral (tipo brida)Soldadura a tope8Nueva correspondencia de estándares JIS8Nueva correspondencia de estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10100001.2Montaje lateral (tipo brida)Soldadura a tope10Correspondencia de normas JIS antiguas8-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100001.2Montaje lateral (tipo brida)Mediante8Nueva correspondencia de estándares JIS--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100001.2Montaje lateral (tipo brida)Mediante10Nueva correspondencia de estándares JIS--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105001.2Montaje en eje (rodamiento seco)Soldadura a tope8-8Nueva correspondencia de estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105001.2Montaje en eje (rodamiento seco)Mediante8-10-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100002.4Montaje lateral (tipo brida)Soldadura a tope10Nueva correspondencia de estándares JIS10Nueva correspondencia de estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10100002.4Montaje lateral (tipo brida)Soldadura a tope10Nueva correspondencia de estándares JIS10Correspondencia de normas JIS antiguas
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

10100002.4Montaje lateral (tipo brida)Soldadura a tope15Correspondencia de normas JIS antiguas15Correspondencia de normas JIS antiguas
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100002.4Montaje lateral (tipo brida)Mediante10Nueva correspondencia de estándares JIS--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100002.4Montaje lateral (tipo brida)Mediante10Correspondencia de normas JIS antiguas--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100002.4Montaje lateral (tipo brida)Mediante15Nueva correspondencia de estándares JIS--
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10100002.4Montaje lateral (tipo brida)Mediante15Correspondencia de normas JIS antiguas--
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105002.4Montaje lateral (tipo brida)Mediante15Correspondencia de normas JIS antiguas10-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105002.4Montaje en eje (rodamiento seco)Soldadura a tope10-10Nueva correspondencia de estándares JIS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105002.4Montaje en eje (rodamiento seco)Soldadura a tope10-10Correspondencia de normas JIS antiguas
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105002.4Montaje en eje (rodamiento seco)Soldadura a tope15-10Nueva correspondencia de estándares JIS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Función Embrague Tipo Electromagnética independiente Condiciones de operación Seco
Consumo de energía Uso genera Medio ambiente, aplicaciones Estándar Par nominal (rango)(N · m) 0.1~30
Estructura Compacto Enfriamiento Enfriado naturalmente Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::40
Clase resistente al calor B Voltaje (DC)(V) 24

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico