(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de engranajes planetarios - servomotor dedicado, tipo adaptador, serie VRXF

Caja de engranajes planetarios - servomotor dedicado, tipo adaptador, serie VRXF
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la caja de cambios planetaria: servomotor dedicado, tipo de adaptador, serie VRXF, consulte las secciones siguientes:

PDF

サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ):関連画像

 【注記】型式でモータ容量(w)を表す「600」の仕様は、「750」と同じ枠番をご使用下さい。

サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ):関連画像

Número de Parte
VRXF-5C-K-14BK14
VRXF-35E-K-19DC19
VRXF-35E-S-19DC19
VRXF-45E-K-14BK14
VRXF-45E-K-14BM14
VRXF-45E-K-19DC19
VRXF-45E-S-14BK14
VRXF-45E-S-14BM14
VRXF-45E-S-19DC19
VRXF-81E-K-14BK14
VRXF-81E-K-14BM14
VRXF-81E-S-14BK14
VRXF-81E-S-14BM14
VRXF-PB-35E-K-19DC19
VRXF-PB-35E-S-19DC19
VRXF-PB-45E-K-14BK14
VRXF-PB-45E-K-19DC19
VRXF-PB-45E-S-14BK14
VRXF-PB-45E-S-14BM14
VRXF-PB-45E-S-19DC19
VRXF-PB-81E-S-14BK14
VRXF-PB-81E-S-14BM14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código de montaje Eje de salida Reacción Cantidad de reacción (minutos de arco) Numero de pasos L
(mm)
Q
(mm)
D
(mm)
LA
(mm)
E
(ø o menos)
LZ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14BK14Con llaveEstándar151139.530789014M6
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

19DC19Con llaveEstándar1522105512513519M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19DC19Sin llaveEstándar1522105512513519M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14BK14Con llaveEstándar1522005512513514M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14BM14Con llaveEstándar1522055512513514M10
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

19DC19Con llaveEstándar1522105512513519M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14BK14Sin llaveEstándar1522005512513514M10
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

14BM14Sin llaveEstándar1522055512513514M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19DC19Sin llaveEstándar1522105512513519M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14BK14Con llaveEstándar1522005512513514M10
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

14BM14Con llaveEstándar1522055512513514M10
1 Pieza(s)Disponible

91 Días o más

14BK14Sin llaveEstándar1522005512513514M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14BM14Sin llaveEstándar1522055512513514M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19DC19Con llaveTipo de alta precisión322105512513519M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19DC19Sin llaveTipo de alta precisión322105512513519M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14BK14Con llaveTipo de alta precisión322005512513514M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19DC19Con llaveTipo de alta precisión322105512513519M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14BK14Sin llaveTipo de alta precisión322005512513514M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14BM14Sin llaveTipo de alta precisión322055512513514M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19DC19Sin llaveTipo de alta precisión322105512513519M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14BK14Sin llaveTipo de alta precisión322005512513514M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14BM14Sin llaveTipo de alta precisión322055512513514M10

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico