(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie de polvo, tipo de enfriamiento natural POB del freno

Serie de polvo, tipo de enfriamiento natural POB del freno
  • Descuento por volumen

· Función: Freno
· Aplicación ambiental: Estándar
· Estructura: Ruido bajo
· Característica: Estándar
· Enfriamiento: Enfriamiento natural

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
POB-0.3
POB-1.2
POB-2.5
POB-10
POB-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Par nominal (rango)
(N · m)
Par nominal
(N · m)
Diámetro del eje d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.1~30310
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.1~301215
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.1~302520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60.1~20010030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60.1~20020035

Cargando…

  1. 1

Información básica

Función Freno Tipo Polvo Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Número máximo de rotación(rpm) 1800 Estructura Ruido bajo Característica Estándar
Enfriamiento Enfriado naturalmente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico