(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Correa naranja con etiqueta en V, tipo LB

Correa naranja con etiqueta en V, tipo LB
  • Descuento por volumen

Particularmente adecuado para su uso en maquinaria agrícola. Correa delgada diseñada para soportar condiciones de operación más duras que las correas industriales generales, tales como golpes grandes, diámetros de polea pequeños, flexión inversa y altas temperaturas. Excelente resistencia al calor, flexibilidad y resistencia a la fisuración.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LB20
LB31
LB32
LB33
LB34
LB35
LB36
LB37
LB38
LB39
LB40
LB41
LB42
LB43
LB44
LB45
LB46
LB48
LB49
LB50
LB51
LB52
LB54
LB55
LB56
LB57
LB58
LB59
LB60
LB61
LB62
LB63
LB64
LB65
LB66
LB67
LB68
LB69
LB70
LB71
LB72
LB73
LB74
LB107
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Circunferencia efectiva
(mm)
Propiedades Longitud de la correa
(Pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

508-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

787-31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

813-32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

838-33
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

864-34
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

889-35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

914-36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

940-37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

965-38
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

991-39
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016-40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1041-41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1067-42
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1092-43
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1118-44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1143-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1168-46
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1219-48
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1245-49
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1270-50
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1295-51
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1321-52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1372-54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1397-55
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1422-56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1448-57
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1473-58
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1499-59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1524-60
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1549-61
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1575-62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1600-63
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2,718Resistente a la flexión / Resistente al calor107
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1651-65
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1676-66
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1702-67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1727-68
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1753-69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1778-70
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1803-71
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1829-72
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1854-73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1880-74
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2,718Resistente a la flexión / Resistente al calor107

Cargando…

  1. 1

Información básica

En forma de cinturón LA/LB/LC Número de pistas 1 filas Funcion adicional Ninguno
Espesor(mm) 11

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico