(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Correa naranja con etiqueta en V, tipo RLC

Correa naranja con etiqueta en V, tipo RLC
  • Descuento por volumen

Particularmente adecuado para su uso en maquinaria agrícola. Correa delgada diseñada para soportar condiciones de operación más duras que las correas industriales generales, tales como golpes grandes, diámetros de polea pequeños, flexión inversa y altas temperaturas. Excelente resistencia al calor, flexibilidad y resistencia a la fisuración.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RLC47

Número de Parte
RLC47
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

En forma de cinturón LA/LB/LC Número de pistas 1 filas Circunferencia efectiva(mm) 1,194
Propiedades Resistente a la flexión / Resistente al calor Funcion adicional Ninguno Longitud de la correa(Pulgada) 47

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RLC47 de la serie Correa naranja con etiqueta en V, tipo RLC.