(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinturón e-POWER, muesca envuelta tipo C

Cinturón e-POWER, muesca envuelta tipo C
  • Descuento por volumen

Excelente tolerancia a la flexión. Menos pérdida de potencia debido a la flexión en comparación con las correas en V estándar convencionales da como resultado un efecto de ahorro de energía.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CN90

Número de Parte
CN90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

En forma de cinturón C Número de pistas 1 filas Circunferencia efectiva(mm) 2,286
Propiedades Resistente a la flexión Funcion adicional Ninguno Espesor(mm) 14
Longitud de la correa(Pulgada) 90

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CN90 de la serie Cinturón e-POWER, muesca envuelta tipo C.