(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Particularmente adecuado para su uso en maquinaria agrícola. Correa delgada diseñada para soportar condiciones de operación más duras que las correas industriales generales, tales como golpes grandes, diámetros de polea pequeños, flexión inversa y altas temperaturas. Excelente resistencia al calor, flexibilidad y resistencia a la fisuración.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RLA42
En forma de cinturón | LA/LB/LC | Número de pistas | 1 filas | Circunferencia efectiva(mm) | 1,067 |
---|---|---|---|---|---|
Propiedades | Resistente a la flexión / Resistente al calor | Funcion adicional | Ninguno | Longitud de la correa(Pulgada) | 42 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RLA42 de la serie Correa naranja con etiqueta en V, tipo RLA.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente