(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

TORX Tornillo de cabeza avellanada empotrado, nuevo JIS【1-500 piezas por paquete】

TORX Tornillo de cabeza avellanada empotrado, nuevo JIS
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: encaje hexalobular
· Tipo de tornillo: Totalmente roscado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSXCSHN-ST-M6-10
CSXCSHN-ST-M8-15
CSXCSHN-ST-M8-40
CSXCSHN-STC-M6-12
CSXCSHN-STU-M6-12
CSXCSHN-SUS-M8-15
CSXCSHN-SUS-M8-16
CSXCSHN-SUS-M8-20
CSXCSHN-SUS-M8-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L o l (mm) Material Unidad de Venta Pitch
(mm)
Acabado plateado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)1Aceptable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)1.25Aceptable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)1.25Aceptable

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-612[Acero] AceroCaja / paquete1Aceptable

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-612[Acero] AceroCaja / paquete1Aceptable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Acero inoxidable] Acero inoxidableCantidad baja (se puede comprar de uno)1.25No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10816[Acero inoxidable] Acero inoxidableCantidad baja (se puede comprar de uno)1.25No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Acero inoxidable] Acero inoxidableCantidad baja (se puede comprar de uno)1.25No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero inoxidable] Acero inoxidableCantidad baja (se puede comprar de uno)1.25No aplica

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Dto Forma de orificio de montaje Hexalobular socket Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico